製品がカートに追加されました

LDMコンパクトLDモジュール 楕円ビーム 670nm x 3mW

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュール

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュール

×
商品コード #38-922 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,450
数量 1+
¥40,450
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
駆動電流 (mA):
<0.550
出力公差 (%):
±5
動作平均寿命 MTTF @ 25℃ (時間):
≥120,00
波長安定性 (nm/°C):
0.25
ピント最短距離でのビームサイズ (μm):
<0.525
ポインティング精度 (mrad):
≤25
ドライブ回路:
Fully shielded, reverse polarity protected
リード線/ ピンコネクター:
red (+), black (-)
リード線の長さ (mm):
215

概要

タイプ:
Index Guided Diode, CW
レーザータイプ:
Diode

物理的および機械的特性

自重 (g):
22.00
全長 (mm):
34.00

光学的特性

波長 (nm):
670.00
波長公差 (nm):
±10
ビーム径 (mm):
4 x 2 at Aperture
ビーム拡がり角 (mrad):
<0.5
カラー:
Red
ピント調整可能距離範囲:
35mm - ∞

性能

出力 (mW):
3 (Maximum)

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
要求電源:
3.5 - 5 V DC
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +55
保管温度 (°C):
-40 to +85

追加情報

補足:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
レーザークラス - CDRH:
IIIa

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 真円と楕円ビームオプション
  • 機器実装に向けたバラ線リード
  • 20mm ~ ∞までにピント調整可能

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュールは、自己完結型かつコンパクトで、様々な装備を有します。多くのアプリケーションでHe-Neレーザーの理想的代替品となり、優れた耐久性、小型サイズ、一連の波長や出力といったメリットを提供します。楕円出射ビームは、使用者側で調節可能なガラス製フォーカシングレンズを用いて生産されます。真円出射ビームは、焦点距離の長い樹脂製レンズを用いて生産され、長距離照射やアライメントアプリケーションに見合います。LDM コンパクトレーザーダイオードモジュールのアプリケーションに、アライメント用のガイドビームとしての使用、バーコードリーダー、測定、寸法スキャンニング、ロボット制御、照準指示、ポジショニングや分析があります。どのモジュールにもピント調整用の工具付属です。後付け用のラインジェネレータ―用レンズもすべてのダイオードモジュール用に別売りでラインナップします。駆動する際は、別売りのパワーサプライが必要になります。

補足: レーザーダイオードのケースは、供給電圧から電気的に絶縁されています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう