製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

30mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric

30mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric

30mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric

×
商品コード #72-698 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥280,000
数量 1+
¥280,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
モーターの種類:
Stepper Motor

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ステージサイズ (mm):
80 x 80
移動量 (mm):
30
精度 (μm):
5
バックラッシュ (μm):
<1
構造:
Stainless Steel
全高 (mm):
30
耐荷重 (kg):
8
平行度 (μm):
15
再現性 (μm):
±0.5
速度 (mm/s):
20
自重 (kg):
1.20
エンコーダー分解能:
16,000 PPR

光学的特性

分解能 (μm):
5

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw
制御インターフェース:
RS-485, USB
PC インターフェース:
RS-485, USB

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(9) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0-50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 高精度・モノブロックデザイン
  • モーターとコントローラーを統合
  • TECHSPEC 手動ステージと接続的互換性あり

TECHSPEC® 電動X軸ステンレスステージは、自動化されたシステムアライメントに向けた高精度なモーションコントロールソリューションです。モノブロックのステンレススチールデザインは、ステージシャーシ内に直接加工されたボールベアリングガイドを採用し、一般的なステージアッセンブリよりも剛性、真直度、および平行度を高くします。この自動ステージは、TECHSPEC 手動ステージ & スライドと同じ取り付け用ホールパターンを採用し、アプリケーションニーズに応じた手動と自動光学システムの組み合わせを可能にします。この多用途性は、エドモンド・オプティクス独特のものです。TECHSPEC 電動X軸ステンレスステージは、簡単にプログラム可能で、デイジーチェーンに対応しているため、多軸自動化システムの迅速なセットアップを確実にします。本ステージは、要求の厳しいフォトニクスアプリケーションに向けて高い精度を提供します。

補足: 本製品を駆動する際は、24V電源が別途必要になります。日本国内で使用するための24V電源は現時点では販売しておりません。必要となる同電源の仕様は、お問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cable -IX TYPE A-openstrands, Yellow, 2m #72-716 New ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Connecting Cable IX-RJ45 for BX-CI Stages 1m #72-717 New ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Connecting Cable RJ45 FTDI-USB (incl. RS485-USB-Converter) 1.7m #72-718 New ¥14,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cable -IX Type A AWG28 CAT6A PVC 2m #72-719 New ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Daisy Chain Board #72-722 New ¥41,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50mm Stage Breadboard Mounting Plate #72-723 New ¥11,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
80mm Stage Breadboard Mounting Plate #72-724 New ¥14,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program