製品がカートに追加されました

ダブテイルレール用ベンチキャリア 30mm インチパターン

30mm Precision Stage, English Dovetail Carrier

×
商品コード #12-508 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,550
数量 1-9
¥15,550
数量 10+
¥13,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Carrier

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Dovetail
全長 (インチ):
1.18
全長 (mm):
30.00
構造:
Black Anodized Aluminum

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Manual

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(8) 2-56, (1) 1/4-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • レールの全長とキャリアのホールパターン別に各種ラインナップ
  • 滑らかな動きのロープロファイルデザイン
  • 安定性の向上に1mrad未満の真直度

ダブテイル式オプティカルレールシステムは、様々な光学部品の同一軸上の容易かつ安定した実装と位置取りが行えるようにデザインされています。レール部には ¼-20やM6タイプの標準的なブレッドボードや光学テーブルへの直付け固定を可能にする同キャップスクリュー用のスロット穴を装備します。キャリア部は、全長やホールパターン別に各種ラインナップし、正確な位置決め用に当社のTECHSPEC® ステージ製品を直付けできるオプションを始め、固定に関する様々なニーズに対応します。キャリア部は、クランプねじ先端部がレール部に直接接触するのを防ぎながら、レール部からの容易な脱着を可能にする独自の2ピースデザインを採用します。ダブテイル式オプティカルレールシステムは、どの部品も黒アルマイト仕上げのため、迷光反射やグレアの発生を最小に抑えます。

補足: レールとキャリアは別々に販売されます。

技術情報

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program