製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Z軸水平面アルミステージ 30mm ミリ 送りねじ

TECHSPEC® Vertical Translation Stages

TECHSPEC® Vertical Translation Stages 30mm, English Z-Stage 70mm, Metric Micrometer Z-Stage 125mm, Metric Micrometer Z-Stage +1
×
商品コード #66-496 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,600
数量 1+
¥49,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (Z)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ステージサイズ (mm):
30 x 30
移動量 (mm):
5
センターホール:
M6 x 1
構造:
Aluminium Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.5
耐荷重 (kg):
1.5
ステージサイズ (インチ):
1.18 x 1.18
移動真直度 (μm):
3

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

  • 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
  • マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプション
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備

先進的なクロスローラーベアリングガイドシステムを使用した精密アルミステージです。本ステージ専用に開発した同ガイドシステムにより、高精度、高剛性、高耐荷重を提供します。ステージサイズは30mm角から125mm角までの4サイズが選べ、どのステージにもインチねじパターンとミリねじパターンを用意します。他のTECHSPEC® ステージ製品とも接続的互換性があり、アダプターを使用することなく、多軸ステージへと発展できます。位置再現性に便利なマイクロメータードライブと、低価格なスクリュードライブの2種類のドライブを用意。小型な30mmや40mm角ステージ用にデザインされたブレッドボード用アダプタープレートは、対象サイズのステージをブレッドボード上に固定する際のアダプターとして機能します (他の70mmや125mm角ステージは、ブレッドボード上に直接固定できるデザインです)。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ブレッドボード用アダプタープレート インチ (30/40mm #66-491 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート インチ (30/40mmステーシ #66-492 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート ミリ (30/40mmステージ #66-493 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブレッドボード用アダプタープレート ミリ (30/40mm ステージ用) #66-620 ¥9,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program