製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 回転ステージ ミリ 30mm

30mm 回転ステージ

30mm 回転ステージ

×
商品コード #66-513 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,700
数量 1+
¥28,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:

Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ガイドシステム:
Slide-Fit
ステージサイズ (mm):
30 Dia.
移動量 (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
心円度 (μm):
20
構造:
Aluminium Stage
最小目盛 (分):
120
耐荷重 (kg):
1
平行度 (μm):
30
自重 (kg):
0.1
面振れ (μm):
20

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Metric Micrometer

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M6 x 1, (4) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 薄型デザイン
  • 精密マイクロメータードライブ
  • すり合わせガイドシステム
  • 360°粗動回転と±5°の微動回転
  • 他のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
  • クラス100 (ISO 5) のクリーンルーム対応

TECHSPEC® 回転ステージは、動きのスムーズな粗動回転を行い、微動調節用に精密マイクロメータードライブを採用します。これにより、360°全周にわたる素早い回転と、どのポジションでも行える精密な角度調節を可能にします。ロックねじ機構の採用により、ステージ位置の固定も可能です。TECHSPEC 回転ステージは、4つの上面プレートサイズでラインナップします。30mm、40mm,、70mm、および125mm径です。どのステージも、インチねじかミリねじのホールパターンをラインナップします。どのステージも、柔軟性向上に向けて他のTECHSPEC® ステージ製品と実装できるようにデザインされており、使用者が多軸ステージ構成を構築するのを可能にします。別売りのブレッドボード用アダプタープレートは、小型の30mmと40mmステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に必要になります。対する70mmと125mmステージは、同ブレッドボード上に直接固定できるデザインです。 

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ブレッドボード用アダプタープレート インチ (30/40mm #66-491 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート インチ (30/40mmステーシ #66-492 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート ミリ (30/40mmステージ #66-493 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブレッドボード用アダプタープレート ミリ (30/40mm ステージ用) #66-620 ¥9,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう