製品がカートに追加されました

マイクロベンチキャリア インチパターン 30mm

キャリア

×
商品コード #11-163 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,950
数量 1-9
¥8,950
数量 10+
¥7,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全長 (mm):
30.00
全幅 (mm):
35.00
構造:
Black Anodized Aluminum
全高 (mm):
7
自重 (kg):
0.04

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1)¼-20, (6) #2-56

追加情報

補足:
Carrier

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • レールとキャリアのラインナップ
  • インチねじタイプとミリねじタイプのブレッドボード上に固定
  • ロープロファイルデザイン

コンパクトオプティカルレールシステムは、光学素子の固定と位置取りが簡単に行えるようデザインされており、1m の全長に対して 1mm 以内の真直度を提供します。レール部には、ブレッドボードや光学テーブルに固定するための M6や¼-20UNCキャップスクリュー用のスロット穴が付いています。ポストやポストホルダー設置用のタップ穴が付いたキャリアをレール中に固定する際は、キャリアにあるつまみねじを利用して固定します。コンパクトオプティカルレールシステムのレールとキャリアは黒アルマイト仕上げのため、迷光やグレアの不要な反射光を抑えます。本レールシステムは、コンパクトなベンチトップアプリケーションに最適です。

補足: レールとキャリア別々の販売です。30mm 長のキャリアは、当社の 30mm 角サイズの TECHSPEC® ステージ製品を直接固定でき、正確なアライメント作業を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう