製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用固定プレート 標準 30mm ユニバーサル

25mm Basic Cage Plate, #88-196

25mm Basic Cage Plate, #88-196 25mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-632 35mm ID 2 30mm ID 2
×
商品コード #85-638 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,150
数量 1+
¥7,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
Plate Inner Diameter (mm):
30.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
直径公差 (mm):
+0.025/-0.000 (inner diameter)

概要

機能:
Fixed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50 Dia.
全厚 (mm):
10.0
構造:
Black Anodized Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • ケージシステムの基本構成に欠かせない基本アイテム
  • 50mm径 or 50.8mm角のプレートサイズ
  • 黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® ケージシステム用固定プレートは、 TECHSPEC ケージシステムの基本構成に欠かせないアイテムです。どのプレートも、ケージシステムの基本構成を構築するための 4 つの 6mm径ロッド用貫通穴を採用します。同ロッドは、38mm もしくは 57mmのボルトサークル径上で固定され、付属のM3 x 2.5mm長のセットスクリューを用いて位置固定されます。固定プレートの内径には特定サイズの光学素子やケージシステム用レンズマウントを固定するための M3 x 6mm 長のセットスクリュー 3 本も付属です。一部のプレートには 38mmもしくは 48mmのボルトサークル径上にザグリ穴を装備し、別売りM3 のキャップスクリューを用いて 6mm 径ロッドを取り付けられます。

映像媒体による手短なデモンストレーション

 適切な製品を用いて、お客様のアプリケーションのパフォーマンスを最大化しましょう。TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントを用いた次の手短な映像デモをご視聴ください:可換光学マウントのサイドアクセス固定プレートへの装着方法追加挿入用プレートの装着方法

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう