製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能リレーレンズ F8 30mm

TECHSPEC® 高性能リレーレンズ

TECHSPEC® 高性能リレーレンズ

×
仕様を選択
焦点距離 EFL (mm):
絞り範囲 (Fナンバー):
商品コード #45-762 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥33,200
数量 1-5
¥33,200
数量 6+
¥26,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

レンズの入り枚数:
6
タイプ:
Relay Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00
全長 (mm):
30.10
物像間距離 (mm):
106.90
像距離 (mm):
38.40

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
30.00
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
11.00mm
絞り範囲 (Fナンバー):
f/8
物距離 (mm):
38.40

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品一覧

焦点距離 (mm) Fナンバー  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
15.00 f/8
30.00 f/4
30.00 f/8
45.00 f/4

さらに詳しく

  • 1:1 イメージング用に最適化
  • F4とF8バージョンをラインナップ

TECHSPEC® 高性能リレーレンズは、今日の電子イメージングアプリケーションの多くに向けてデザインされ、小型パッケージ内に優れた性能を提供します。このレンズは、光電子増倍管や検査アプリケーション、および光学倍率1倍の撮像アプリケーション用のリレーシステムを構築する設計者に理想的です。焦点距離15mmのレンズは、8mmまでのイメージサークル (½型センサーの対角長として規定)、また30mmと45mmのレンズは、11mmまでのイメージサークル (2/3型センサーの対角長として規定) に対応します。TECHSPEC 高性能リレーレンズの鏡筒径は、容易な実装に向けて最小に抑えられています。表に記載された物距離と像距離の値は、レンズの鏡筒部末端からの距離を各々表わします。  


リクエストに応じて、光学設計データも開示可能です。 

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう