製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS モールド非球面コンデンサーレンズ 30 x 24 MgF2

モールド非球面コンデンサーレンズ

モールド非球面コンデンサーレンズ

×
商品コード #15-195 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,850
数量 1-10
¥6,850
数量 11+
¥6,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Condenser Lens
補足:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
30.00 +0.0/-0.3
偏芯 (分):
≤25
有効径 CA (mm):
26.78
コバ厚 ET (mm):
3.21
中心厚 CT (mm):
14.10 ±0.30
面取り:
Protective bevel as needed
非球面部の直径 (mm):
30.00
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
24.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.625
バックフォーカス BFL (mm):
14.73
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±5
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
表面品質 (キズ-ブツ):
Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4
Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
Fナンバー:
0.8
曲率半径 R2 (mm):
波長範囲 (nm):
400 - 700
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 高NA設計
  • OEM実装用に光学設計データを公開
  • 照明アプリケーションに最適

TECHSPEC® モールド非球面コンデンサーレンズは、照明のOEM機器組込み用としてデザインされています。5mmから50mmまでの直径サイズをラインナップし、径の小さいレンズはメディカルデバイスや携帯型機器に、対する径の大きいレンズはベンチトップ型の分析装置内への実装に理想的です。レンズ第一面の非球面側は、球面収差を除去するためにモールド成型し、対する第二面は光学性能改善のため、研削・研磨加工して作られます。デザイン実装をサポートするための光学設計データと図面データを公開。

補足: 特注コーティングの引き合いは、別途ご相談ください。

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 30mm (T1=6mm) Fixed #64-563 ¥4,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 30mm (T1=12mm) Fixed #64-564 ¥4,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 30mm Fixed #57-975 ¥8,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう