製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/4 UV 反射強化アルミコートミラー 30mm

×
商品コード #63-170 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,650
数量 1-5
¥10,650
数量 6+
¥8,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
30.00
基板裏面側:
Commercial Polish
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.25
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
85
端面:
Fine Ground
全厚 (mm):
3.00 ±0.25

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/4
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.25 - 0.7
波長範囲 (nm):
250 - 700
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • サイズと形状別に豊富にラインナップ
  • 精密な金属膜ミラーコーティング
  • 特注サイズはお問い合わせください

TECHSPEC® λ/4 平面ミラーは、ガラス基板の前面側に高反射コーティングを蒸着した表面鏡です。入射光を反射するため、コート面は入射光側に向ける必要があります。TECHSPEC λ/4 平面ミラーは、円形、正方形、あるいは矩形の寸法で販売されます。平面ミラーは、光路を90°曲げるためにミラーを45°設置する必要のあるアプリケーションに最適です。この平面ミラーは、アプリケーション実装を行うため、一連の光学マウント内に容易に固定できます。本ミラーは、反射強化アルミ、保護膜付きアルミ、保護膜付き銀、および保護膜付き金のコーティング付きでラインナップします。

補足: 個々のTECHSPEC® 平面ミラーに対応する一連のマウントは、個別の製品ページ内の「対応するマウント」タブでご覧いただけます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう