製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD

#85-545

#85-545 #85-678 光学ケージシステムのセットアップ例 ケージシステムのセットアップ例 (拡大画像)
×
商品コード #85-588 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,000
数量 1+
¥6,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

対応するプレートの内径 (mm):
30.0
寸法 (mm):
30 Dia.
有効径 CA (mm):
22.00
全長 (mm):
15.0
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4
ねじタイプ:
M23.2 x 0.75
固定可能な素子の板厚 (mm):
2.1 - 10.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 一連のレンズ径用をラインナップ
  • ケージシステムにさらなる適応性を追加
  • ねじリング付属

TECHSPEC® ケージシステム用レンズマウントは、アルミ製/黒アルマイト仕上げで、2段階の工程に用いられるようデザインされています。最初に、付属の固定リングを使った光学部品のレンズマウント内への固定。次に、レンズマウント自体のケージシステム用プレート内径内への固定です。プレートからのレンズマウントの追加や取り外しが可能になることで、ケージシステムによるシステム構築に幅広い柔軟性を与えます。TECHSPEC ケージシステム用レンズマウントは、マウント単体での使用や、ケージシステム用チューブと組み合わせての使用に最適です。

補足: #85-678は、25mm内径と30mm内径のどちらのケージシステム用プレートにも使用できるよう、2パーツデザインを採用します。スペア用のねじリングは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program