製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レンズペア鏡筒部 30mm

TECHSPEC 枠付きアクロマティックレンズペア

×
商品コード #54-514 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,000
数量 1-5
¥8,000
数量 6+
¥6,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

ハウジング径 (mm):
30 +0.0/-0.10
ハウジング長 (mm):
34 ±0.2
レンズコバ面でのエアスペース (mm):
8

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 15mmと30mm径オプション
  • ARコート付きレンズ
  • 枠付きアクロマティックレンズペアキットをラインナップ

TECHSPEC® 枠付きアクロマティックレンズペアは、好評のTECHSPEC® アクロマートレンズをリレーや投影アプリケーションに用いられる一般的な構成に仕立てたものです。スリムなアルミ筐体に収納された各ペアは、多くのOEMアプリケーション内への実装に向けて、レンズペア間の光軸調整の必要性を排除します。15.0mm径ペアは、ヘリコイドバレルを用いることで、当社のCマウントコンポーネント内に結合することができます。TECHSPEC 枠付きアクロマティックレンズペアは、最適なシステム性能を実現するために、その向きも決められています。すべてのレンズ素子はARコート付き。なおFナンバーの低いレンズは、性能要件によってはイメージングアプリケーションに適さない場合があります。ラインやシート光を生成するために、空の鏡筒内にシリンダーレンズを入れることもできます。 

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS レンズペア鏡筒部 15mm #54-513 ¥8,000 数量 6+ ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS レンズペア鏡筒部 30mm #54-514 ¥8,000 数量 6+ ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう