製品がカートに追加されました

ゴニオステージ 60 x 60 95R

×
商品コード #55-841 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥56,800
数量 1+
¥56,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動量 (°):
±15
目盛分解能 (°):
0.1

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Goniometer
ガイドシステム:
Dovetail
ステージサイズ (mm):
60 x 60
構造:
Brass Stage
耐荷重 (kg):
5
自重 (kg):
0.92

光学的特性

曲率半径 R (mm):
95

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M6 x 1.0, (8) M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ステージ2台使用により二軸ステージへ発展可能
  • 耐久性に優れた真鍮製ステージ
  • 副尺スケールの付いたアリ溝デザイン

ゴニオステージは、ステージの中央から法線上にある一点を中心として、弧を描くように移動する精密移動ステージです。エドモンド・オプティクスでは40mm角ステージと60mm角ステージを、3種類の異なる移動曲率半径別に各々ご用意しました。このラインナップにより、小さい移動曲率半径のステージを一つ上の大きさの曲率半径のステージ上に設置した時に、2つのステージの曲率中心点が一致するため、二軸ステージへと発展可能になります。ガイドにアリ溝 (ダブテイル)を採用。目盛表示が副尺付きのため、分解能が高く、また位置再現性にも優れます。ステージ位置固定用のロックねじ装備。真鍮製/黒色塗装仕上げ。ステージ設置用のキャップスクリュー4本付属です。

60mm角サイズのゴニオメーター (#55-840 & #55-841) は、以下のオプトメカニクス製品と接続的互換性があります: #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #56-335, #56-336

技術情報

Dimensions
Stock No. A B C D
#13-629 15mm 20mm 31mm 7mm
#55-838 35mm 16mm 47mm 7mm
#55-839 51mm 15mm 62mm 6.5mm
#55-840 50mm 34mm 63mm
#55-841 84mm 31mm 95mm
#13-630 115mm 24mm 130.4mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう