製品がカートに追加されました

超広帯域アクロマティックレンズ 30.5 x 100

Ultra-Broadband Achromatic Lenses

×
商品コード #16-046 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥130,350
数量 1-9
¥130,350
数量 10+
¥117,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Lens element is 25.4mm in diameter
タイプ:
Broadband Achromatic Lens

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.86
ハウジング径 (mm):
30.48
ハウジング長 (mm):
12.7
構造:
Anodized Aluminum Housing

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00 @ 1030nm
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティング:
BBAR (800-4000nm)
波長範囲 (nm):
800 - 4000
透過率 (%):
>90
透過波面精度, RMS:
<λ/2 @ 633nm

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
1.035 x 40 TPI

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

超広帯域アクロマティックレンズは、800から4000nmまで90%を超える高い広帯域透過率を実現します。このダブレットレンズは、1030nmと3.5μmでの色収差を補正しながら、アプリケーションの動作範囲を中赤外域にまで拡張するコンパクトなソリューションです。本レンズは、最善の性能に向けてフッ化カルシウムとサファイアの基板をエアスペース構成でアルミ鏡筒内に配置した構造をとります。超広帯域アクロマティックレンズは、ハイパースペクトルイメージング、NIRやMWIR分光、フォトサーマルおよびスーパーコンティニウムレーザーなどのブロードバンド光源といった広帯域アプリケーションでの使用に最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう