製品がカートに追加されました

楕円面ミラー 300 x 50 x 800 AL

Precision Ellipsoidal Reflectors

×
商品コード #90-972 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥180,600
数量 1-10
¥180,600
数量 11+
¥159,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Mirror

物理的および機械的特性

センター穴の直径 (mm):
80.0
全高 (mm):
147.0 ±0.5
内径 (mm):
290
外径 (mm):
300.00 +0.0/-0.5

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
400 - 700
Distance to Focal Point f1 (mm):
45 ±10
Distance to Focal Point f2 (mm):
790 ±10

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 精密研磨基板
  • 保護膜付きアルミとコールドミラーのコーティングオプション
  • ソーラーやコンデンサー用途に最適
  • 精密放物面ミラーもラインナップ

精密楕円面ミラーは、光学系のデザインやインテグレーションを簡略化するのに理想的です。2つの焦点を有する楕円面ミラーの使用により、一つの光学系内に複数の集光用光学素子を配置する必要性を取り除くことができます。光源を最初の焦点上に配置すると、光源からの光は次の焦点上に一点集光します。本製品には、2種類のコーティングオプションが選べます。保護膜付きアルミコートは、可視から赤外までの広い帯域に対して高い反射率が得られます。対するコールドミラー用コーティングは、光源からの熱光 (IR)を透過し、冷光 (可視光)のみを効率よく反射する機能を有します。熱光の影響が懸念されるコンデンサー用途に最適です。

[代表的用途]

PCBやLCD、或いはPDP製造用露光装置、ソーラーシミュレーター、キセノンランプやハロゲンランプ等のファイバー光源、各種プロジェクター、など

技術情報

Dimensional Specification
Diameter x y Hole Size d Height H A B Stock No.
64mm 11mm 78mm 18mm 44mm 31mm 36mm #90-968
#90-973
86mm 14mm 134mm 20mm 48mm 32mm 88mm #68-797
#68-800
105mm 22mm 145mm 27mm 42mm 20mm 103mm #90-969
#90-974
115mm 17mm 272mm 26mm 54mm 36mm 219mm #68-798
#68-801
128mm 18mm 288mm 31mm 67mm 50mm 220mm #90-970
150mm 22.5mm 360mm 40mm 70mm 48mm 290mm #90-971
#68-802
220mm 40mm 440mm 60mm 90mm 53mm 347mm #68-799
#68-803
300mm 45mm 800mm 80mm 147mm 108mm 647mm #90-972

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program