製品がカートに追加されました

マシンビジョン・ステージミクロメーター 5mm/300mm

EO Machine Vision Stage Micrometer

×
商品コード #58-294 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥151,550
数量 1-4
¥151,550
数量 5+
¥144,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
スケール刻み (等分):
60.00
ライン幅 (mm):
0.125
最小目盛:
5mm
スケール長 (mm):
300.00
線幅公差 (mm):
±0.003
精度 (mm):
±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
寸法公差 (mm):
±1.27

光学的特性

コーティング:
First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20 Over Pattern Area

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • NISTにトレーサブルな精度認定書付属
  • ビジョンシステムの迅速なキャリブレーションに最適
  • 丈夫な保管ケース付き

EO マシンビジョン・ステージミクロメーターは、多くのマシンビジョンシステムのキャリブレーション用に理想的です。同システムの正確な計測を実証するための迅速的手段となります。本製品の画像をモニター上で直接確認したり、或いはご使用の画像解析ソフトウェアを用いて評価します。計測精度の保証と高い再現性を実現するため、直尺スケールパターンを厳格な公差で製造。全長30cmのスケール全体が正確なため、広い実視野が得られる低~中倍率のビジョンシステムや、幅広い目盛分解能を求める用途に最適です (高倍率のシステムには、マルチキャリブレーション図票の使用をご検討ください)。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう