製品がカートに追加されました

光拡散フィルム 300 x 300

Light Diffusing Film

×
商品コード #17-682 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,300
数量 1-10
¥10,300
数量 11+
¥9,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Film Diffuser

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
300 x 300 +5/-2
全厚 (mm):
0.13 ±0.005

光学的特性

コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
300 - 1100

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
Up to Approx. +100°C

追加情報

補足:
Protective film on non-matte surface should be removed before use

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • UVからNIRまでの照明を拡散
  • フレキシブルなポリマー基板
  • 特定サイズに容易に裁断可能
  • ガラス製ディフューザー もラインナップ

光拡散フィルムは、TACポリマー材料から作られ、UVからNIRまでの光を拡散します。このフィルムは、用途に合わせて所定のサイズに容易に裁断でき、光学用接着剤 を用いてガラス面に接着することができます。光拡散フィルムは、マシンビジョン、外観検査、自動検査アプリケーションでの使用に対して LED光源 を拡散し、ホットスポットのない均一な照明を得るのに最適です。光拡散フィルムのカスタムサイズや光学ウインドウ色ガラスポリマー偏光板 といった光学部品への貼り付けを必要とする場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう