製品がカートに追加されました

可視用偏光フィルム XP38 300 x 300

×
商品コード #20-242 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,300
数量 1-10
¥13,300
数量 11+
¥11,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
11.8 x 11.8
寸法 (mm):
300.0 x 300.0
全厚 (インチ):
0.007 ±0.001
全厚 (mm):
0.19 ±0.02
寸法公差 (mm):
±3.0
構造:
Polarizing Film

光学的特性

消光比:
Up to 7,500:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透過率 (%):
Single: 38.5 ±2
Parallel: 30.1
Crossed: <0.004
波長範囲 (nm):
400 - 700
偏光度 (%):
>99.98
1000時間後の透過率変化 (%):
<±5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +70
耐熱性 (°C x 時間) :
70 x 240
耐湿性 (°C x 時間):
40 x 95% RH x 240

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 400 – 700nmの非偏光の38%を透過
  • 最大7500:1の消光比
  • 優れたコストパフォーマンス比

商用グレード 可視用偏光フィルム (XP38) は、高透過率と高消光比間のバランスが取れた高品質なニュートラルグレーのポリマー偏光フィルムです。可視スペクトルでの非偏光の光を38%透過し、最大7500:1の消光比を持つ本偏光フィルムは、イメージング、顕微鏡、ディスプレイなどの一連のアプリケーションに最適です。600 x 900mm までのシートサイズでラインナップする商用グレード 可視用偏光フィルム (XP38) は、あらゆるアプリケーションニーズに合わせて自身で容易に裁断可能です。

補足: 透過軸は先頭に記載した寸法側に平行です。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。