製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 反射型NDフィルター OD3.0 50 x 50

×
商品コード #46-126 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,100
数量 1-5
¥10,100
数量 6+
¥8,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter
補足:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.0 x 50.0
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
1.60 Nominal
全幅 (mm):
50.00
寸法公差 (mm):
±0.5
有効径 (%):
80

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
3.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
コーティング:
Surface 1: Inconel
反射率 (%):
55.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
0.1
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
ニュートラリティ:
±5% of Optical Density
平面度 (P-V):
4 - 6λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 分光的にフラットな特性
  • 経済的価格ながら、最大限の精度とニュートラリティを実現
  • 中間濃度値を得たい場合はフィルターを積み重ねてご使用ください

反射型NDフィルターは、面全体にわたり一定の光学濃度値を持ちます。透過量と反射量の比は、設計濃度により異なります。フィルターを積み重ねて用いると、最終的な光学濃度の値は、個々のフィルターの濃度値の単純な足し算になります。NDフィルターは、広い波長域にわたって光量を一定量落とす目的に主として用いられます。レーザーや光メーターへのアプリケーションでは、余計な光パワーがダメージを与えてしまう場合や、不正確な結果を生みだしてしまう場合によく用いられます。なおフィルターは金属膜の付いている面を光源側に向け、垂直入射でご使用ください。

NDフィルターの積み重ねには、加算の関係があります。例えば、0.6と0.9の光学濃度値を持つ2枚のフィルターを重ねると、結果として1.5の濃度値のフィルターが作り出せます。光学濃度 (OD)と透過率 (T)の間には、以下の関係があります:
10-OD x 100 = T (%)

補足:光学濃度の低いフィルター (OD 0.1, 0.15, 0.2) は、インコネルの薄膜層でコートされていて、時間の経過とともにその性能が変わってしまう可能性があります。こうしたフィルターの製品寿命を延ばすため、非接触の洗浄方法 (圧縮エアなど) を用いてコーティングへの損傷を防いだり、酸化を防ぐために湿気の多い環境内でのフィルターの使用を避けることを推奨します。溶剤を用いた接触洗浄法を行うと、コーティングに損傷を与え、製品が公開した仕様を満たさなくなります。

反射型ND フィルターキット

反射型NDフィルターキット品は、8枚か14枚のフィルター構成のものが選べます。8枚構成のものは、当社の中で最も人気の高い光学濃度 (0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0)のフィルターから構成されます。対する14枚構成のものは、光学濃度3.0を除く全ての光学濃度から構成されます。キット品は、必要とする光学濃度を正確に決定するのに最適です。OEMアプリケーション向けには、特注の光学濃度のフィルターも製作可能です。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS 反射型NDフィルターキット 12.5mm 14枚構成 #64-348 ¥53,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 反射型NDフィルターキット 25mm 14枚構成 #64-349 ¥70,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 反射型NDフィルターキット 50 x 50 14枚構成 #64-350 ¥107,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 反射型NDフィルターキット 25mm #54-460 ¥60,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
フィルターホルダー M6 40mm Fixed #54-997 ¥8,500
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
乾板ホルダー M6 Fixed #55-531 ¥11,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-858 ¥18,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-861 ¥20,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program