製品がカートに追加されました

HOYA 吸収型NDフィルター OD3.0 50mm NIR II

Hoya の更なる情報へ

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #13-266 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,400
数量 1-10
¥21,400
数量 11+
¥18,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00
全厚 (mm):
3.00
全厚公差 (mm):
±0.5
寸法公差 (mm):
±0.1
平行度 (mm):
<0.02

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
3 ±0.3 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
1.52 @ 1200nm
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
NIR II (750-1550nm)
屈折率 nd:
1.514
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
0.1 (average) @ 400 - 700nm
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
波長範囲 (nm):
750 - 1550

Material Properties

転移点 (°C):
490

追加情報

Stock No. of Uncoated Filter:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 0.1~4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • VIS 0° NIR I および NIR II のコーティングオプション
  • 12.5mm, 25mm および 50mm径サイズ
  • 未コートのHoyaまたはSCHOTT 社製NDフィルターもラインナップ

反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルターは、HOYA製色ガラス基板の両面にARコートを施し、可視もしくは近赤外スペクトルでの後方反射を低減させます。VIS 0°、NIR I およびNIR II の広帯域ARコーティングが425~675nm、600~1050nm および750~1550nmの各波長域に対応します。本NDフィルターは吸収によって光を減衰し、アプリケーション要件に適合させるために複数枚を重ね合わせて独自の光学濃度も実現できます。反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルターは、迷光を低減するため、イメージングや検出アプリケーション、また光量を制御するためにフィルターを重ね合わせる必要のあるアプリケーションでの使用に最適です。12.5mm、25mm および50mmの標準的なミリサイズ直径は、当社のTECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用円形光学素子マウントと互換性があり、ベンチトップアプリケーションでの使用を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう