製品がカートに追加されました

中型ミラーマウント アングル 76.2mm

3.0" Angle Mirror Mount

×
商品コード #36-481 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,300
数量 1-4
¥34,300
数量 5+
¥30,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular
送りねじの本数:
2

物理的および機械的特性

自重 (ポンド):
1.0
構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
チルト方向角度範囲 (°):
12
分解能 (インチ):
0.015
チップ方向角度範囲 (°):
12
調整ネジのピッチ (インチ) :
0.015

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
12.7 - 76.2
固定用プレートサイズ (インチ):
3.0 Sq.
固定プレート上のネジ穴:
(21) ¼-20 on 0.5" Center

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 76.2mm角、114.3mm角および152.4mm角のミラー固定面
  • あおり角調整用に細目送りねじ (64ピッチ) 使用
  • 1/4-20UNC タップ穴が付いた作業面プレート

中型 & 大型ミラーマウントは、光学用ミラーを固定する一連のプレートサイズをラインナップします。このミラーマウントは、64ピッチの細目送りねじを採用し、二軸方向の精密なあおり角調整を可能にします。中型 & 大型ミラーマウントは、L字型ベース面上に1/4-20UNCのタップ穴が二か所施されており、インチねじタイプの光学定盤やブレッドボード上への固定を容易にします。

技術情報

#36-481
#36-481

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう