製品がカートに追加されました

拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/520nm

Coherent® の更なる情報へ

30° Line, 514nm Stingray Projection Head, #89-586

×
商品コード #89-586 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,000
数量 1+
¥24,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
互換性のあるレーザーモデル:

概要

タイプ:
1 Line, Extended Focus
メーカー:
Coherent®

光学的特性

波長 (nm):
514.00
カラー:
Green
放射角 (°):
30.00

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 外部ピント調整機構と100mWまでの出力オプション
  • DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
  • 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
  • Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ

米国COHERENT®社のStingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、様々なアライメントやマシンビジョン及びバイオメディカルアプリケーションに理想的です。このレーザーモジュールは、広範な出力、波長、ライン放射角でラインナップします。高精密な光学部品と洗練されたドライブ回路によって出力を制御し、SN比を減らして計測速度を向上させます。Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、ラインビーム投影時のビーム幅に一貫性があり、強度分布も平坦になるようにデザインされています。

補足: クラスIIIb のレーザーを用いてシステムのCDRH認証を受ける場合もしくはレーザーを変調する場合は、レーザーコントローラー#86-878 と 0.5~5V外部電源 (BNCコネクター接続) が必要になります。StingRay™ モジュールでCDRH認証が不要な場合かつCWモードで操作する場合は、パワーサプライ #59-099 のみをご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう