製品がカートに追加されました

液晶サーモメーター 30~60℃ (10枚入リ)

30 - 60°C Temp Range, Liquid Crystal Thermometers (10/Pack)

×
商品コード #16-784 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,250
数量 1-5
¥3,250
数量 6+
¥2,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.5 x 45
Measurement Accuracy (°C):
±1 @ 30 - 59°C
±2 @ 60°C

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+30 to +60
使用温度 (°F):
86 - 140

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 色が可逆的に変化する温度計
  • 即時応答性と継続的な読み出し
  • 0~120℃間で30℃毎の応答領域

液晶サーモメーターは、温度の継続的な読み出しが可能な即時応答性をもつ粘着性の温度インジケーターです。この温度計は7エレメントに分割されており、各エレメントが規定温度領域内の5℃分にそれぞれ対応しています。各エレメントは、オレンジから黄色 (規定温度未満)、緑 (規定温度)、青 (規定温度超) の順に色が変化します。液晶サーモメーターは、0~120℃間を30℃毎の温度領域でラインナップし、乾燥、硬化、プロセス制御、または一般的な温度監視アプリケーションに最適です。可逆的な本温度計は、温度が下がると逆の順番 (青、緑、黄色、オレンジ) で色が変化します。

技術情報

Liquid Crystal Thermometers are calibrated to turn green when the listed temperature is achieved. If green is not visible, the temperature will be midway between the elements that are blue and orange. Elements turn blue when they surpass their listed temperature and orange when they are just below their listed temperature.
Liquid Crystal Thermometers are calibrated to turn green when the listed temperature is achieved. If green is not visible, the temperature will be midway between the elements that are blue and orange. Elements turn blue when they surpass their listed temperature and orange when they are just below their listed temperature.
LIQUID CRYSTAL THERMOMETERS (°C/°F)
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element 5 Element 6 Element 7 Stock No.
0 / 32 5 / 41 10 / 50 15 / 59 20 / 68 25 / 77 30 / 86 #16-783
30 / 86 35 / 95 40 / 104 45 / 113 50 / 121 55 / 131 60 / 140 #16-784
60 / 140 65 / 149 70 / 158 75 / 167 80 / 176 85 / 185 90 / 194 #16-785
90 / 194 95 / 203 100 / 212 105 / 221 110 / 230 115 / 239 120 / 248 #16-786

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program