製品がカートに追加されました

3" x 3" Size, Plastic Optical Window

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

×
商品コード #71-531 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,500
数量 1-49
¥4,500
数量 50+
¥3,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
76.20 x 76.20 ±0.25
寸法 (インチ):
3.00 x 3.00 ±0.01
全厚 (mm):
1.50 ±0.15
全長 (mm):
76.20
全幅 (mm):
76.20

光学的特性

アッベ数 (vd):
59.2
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.501
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
透過率 (%):
>90 (typical)
波長範囲 (nm):
400 - 1500

材料特性

比重 (g/cm3):
1.320

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ガラス製ウインドウの置き換えになる軽量さ
  • 優れた耐熱性と耐薬品性
  • 従来の透明プラスチックよりも高い透過率

プラスチックウインドウは、ガラス製ウインドウに比べて、軽量で耐久性に優れます。このウインドウは、透過率が高く、ヘイズが低く、25 - 50倍高い耐摩耗性があり、あらゆる種類の化学薬品や溶剤 (アセトン、酸、アルカリ、およびアルコール) に耐性があります。本ウインドウは、その構造上から、ドリルビッドを用いて穴をあけることができ、さまざまな取り付けニーズに対応します。プラスチックウインドウは、未コートで、円形、長方形、および正方形のオプションでラインナップします。 

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう