製品がカートに追加されました

KImWIPES デリケートタスク 305 x 305 3枚重ね ケース売り

×
商品コード #54-599 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,900
数量 1+
¥32,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
タイプ:
3-ply
シートの入り枚数:
1350 (15 Boxes of 119 Sheets)
寸法 (インチ):
12 x 12

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 低リント
  • 高い吸水性
  • ラボや生産現場での使用に最適

このデリケートな作業用ワイプは、超低リントと高吸水性の両方を備え、ラボや生産ラインでの使用にぴったりです。ワイプの多層構造により、液体やホコリをしっかりと拭き取り、拭き取った後も表面に十分なソフトさが残るため、デリケートな使用にも対応します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう