製品がカートに追加されました

LEDマウンティングブラケット (85mm径LEDリングライト用)

×
商品コード #56-386 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,800
数量 1+
¥5,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

モデルナンバー:
LB109
照明タイプ:
Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • LEDリングライトの取り付け用ブラケット
  • アルミ製
  • 85mm, 100mm, 127mm径のLED照明器と接続的互換性あり

 LEDマウンティングブラケットは、特定のLED照明器に装着するためにデザインされています。LEDマウンティングブラケットは、LEDリングライトや暗視野LEDイルミネーター、ローアングル型リングライトに用いることができます。#56-386のブラケットは、85mm径のLEDリングライトと接続的互換性があります。対する#56-248のブラケットは、100mm径のLEDリングライトや同径の拡張作動LEDリングライト、明視野/暗視野LEDリングライト、127mm径の暗視野LEDイルミネーター、及び100mm径のローアングル型リングライトと接続的互換性があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう