製品がカートに追加されました

TS ポスト用ベースプレート 回転スライドタイプ

×
商品コード #56-664 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,200
数量 1-9
¥12,200
数量 10+
¥10,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
English
機能:
Rotation

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
12.70
構造:
Black Anodized Aluminum and Stainless Steel
外径 (mm):
76.2

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(8) ¼-20 Female, (1) &fra14;-20 Male

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 既存のマウント部品の汎用性を向上
  • 標準的なブレッドボードへの直付けに最適
  • ¼-20UNCのザグリ穴が付いたアルミ製プレート

エドモンド・オプティクス標準のマウントポストポストホルダー製品を用いた位置決め用に有効なアクセサリー製品です。ベースプレート中央部にあるU¼ or M6用のザグリ穴 (3個)は、ポストやポストホルダーのタップ穴部への固定に利用します。またベースプレート周辺部にあるスロット穴は、ブレッドボードベンチキャリア上に固定する際に用いられます。スロット状のため、ベースプレート上に立てたポスト/ポストホルダーの位置決めが可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。なおポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求めください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう