製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

3" Dia, 18" FL 320-450nm, Spherical Mirror

×
商品コード #72-977 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,500
数量 1-5
¥59,500
数量 6+
¥47,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
76.20 +1.0/-0
基板裏面側:
Ground
直径 (インチ):
3.0
直径公差 (インチ):
+0.04/-0
コバ厚 ET (インチ):
0.50
コバ厚 ET (mm):
12.70
コバ厚公差 (%):
+0.0/-15

光学的特性

コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (320-450nm)
波長範囲 (nm):
320 - 450
焦点距離 EFL (mm):
457.20
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
BOROFLOAT®
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
Ravg >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
焦点距離 EFL (インチ):
18.00
焦点距離公差 (%):
±2
基板面精度 :
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • UV、可視、およびNIRの広い波長で99%超の平均反射率
  • 複数のサイズをラインナップ

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜球面ミラーは、多波長イメージングアプリケーションでの集光に最適です。本ミラーは、金属膜コート付きのミラーよりもはるかに優れた99%超の反射率があり、エネルギー損失を最小化することでシステム性能を向上させます。BOROFLOAT® 基板を採用する本製品は、性能とバリューの良好な組み合わせを提供します。TECHSPEC 広帯域誘電体膜球面ミラーは、システム実装を容易にするため、25.4~152.4mmまでの直径でラインナップします。本ミラーは、色収差を発生することなく光を集め、一点に集光します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program