製品がカートに追加されました

2X, 355nm Jenoptik Fixed Beam Expander

Jenoptik の更なる情報へ
×
商品コード #73-104 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥146,300
数量 1-4
¥146,300
数量 5+
¥131,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
補足:
Diffraction Limited up to an 1/e² Diameter of 8mm
スタイル:
Fixed Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
90.00
自重 (g):
421

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
355
入射側開口径 (mm):
16
出射側開口径 (mm):
40
拡大力:
2X
透過率 (%):
99
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 1.0 MW/cm² Pulsed (ns): 1.0 J/cm²
GDD スペック (fs²):
1171

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: M30 x 1
Output: M50 x 1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ハイパワー & 超短パルスシステムに最適
  • 1.5Xから8Xまでの固定倍率
  • 回折限界性能に向けてデザイン

Jenoptik 固定倍率ビームエキスパンダーは、レーザー材料加工の厳しい要件に向け、高損傷閾値を備えた回折限界性能を提供します。このビームエキスパンダーは、266、355、532、および1064nmのNd:YAGレーザー波長で透過率を最大化するコーティングが施されており、1.5Xから8Xまで複数の固定倍率でラインナップします。ステンレス合金製ハウジングとロバストな石英ガラス製光学素子により、耐性と耐久性の最大化を確実にします。Jenoptik 固定倍率ビームエキスパンダーは、金属、ポリマー、あるいはセラミックの切断、溶接、および彫刻をはじめ、一連のハイパワーレーザー材料加工アプリケーションに最適です。ハウジングの前面部にあるM50 x 1.0、また同背面部にあるM30 x 1.0のねじ込み式マウントにより、システム実装や逆向き配置時のセットアップを容易にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう