製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCf 対物レンズ 2X 0.13NA

×
商品コード #36-280 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,650
数量 1-2
¥35,650
数量 3+
¥33,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fluorite
スタイル:
Finite Conjugate
メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

全長 (mm):
21.20
最大直径 (mm):
29.0
自重 (g):
27

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
4.4
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
7.04
焦点距離 FL (mm):
10.00
倍率:
2X
開口数 NA:
0.13
分解能 (μm):
5.12
被写界深度 (μm):
16.02
作動距離 (mm):
9.9
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
17.6

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトな有限系対物レンズ
  • Cマウントカメラに直付け
  • 回折限界に近い性能

TECHSPEC® UCf 対物レンズは、設計上は有限系の小型対物レンズですが、無限補正光学系の対物レンズに引けを取らない画像で、センサー上で画像を生成するのに二次的な結像レンズを必要としません。2X, 4X, 5X, 10X, 15X, および 20Xの倍率でラインナップします。この対物レンズは、延長チューブを追加することなく、Cマウントカメラに直接取り付けできます。

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう