製品がカートに追加されました

ライングリッドターゲット 低反射クロム膜 50.8 x 50.8

Line Grid Low Reflective Chrome

×
商品コード #62-538 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥100,850
数量 1-4
¥100,850
数量 5+
¥95,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
全体精度 (mm):
±0.002
ライン厚 (mm):
Center Line: 0.1 ±0.002
Inner Line: 0.075 ±0.002
隣接するパターン間の距離 (中心点基準) (mm):
1.00 ±0.001

物理的および機械的特性

全長 (mm):
50.80
パターンエリア (mm):
30.1 x 30.1
全厚 (mm):
2.50
全幅 (mm):
50.80

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Soda Lime Glass
光学濃度 OD (平均):
>3.0
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10 over active area, 60-40 outside
平面度 (P-V):
3 - 4λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • ビジョンシステムのディストーションのテストと補正用に
  • 顕微鏡ステージでの視差エラーのキャリブレーション用に
  • 物理的な実視野寸法の測定用に

ライングリッドターゲットは、X軸とY軸の両方に繰り返される平行線を用いて、ビジョンシステムや顕微鏡ステージをキャリブレーションするためにデザインされています。これらの線を参照してシステムのディストーションや視差エラーの定量化と較正を行うことができます。ライングリッドターゲットは、無色のフロートガラス上にクロム膜を施したタイプと、白色裏面プレートに透明ガラスを接着した低反射クロム膜タイプをラインナップします。低反射クロム膜タイプは、落射照明使用時にターゲットの画像を低下させるホットスポットを起こすことなく使用することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう