製品がカートに追加されました

ロンキー・ルーリング 20LPM 50.8 x 50.8

×
商品コード #58-784 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,300
数量 1-4
¥40,300
数量 5+
¥38,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
空間周波数 (本/mm):
20
ライン間平行度 (秒):
≤2
基板に対するパターンの平行度 (°):
±1

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

寸法公差 (インチ):
±0.02
寸法 (インチ):
2 x 2
全厚 (mm):
1.50
寸法公差 (mm):
± 0.02

光学的特性

コーティング:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
光学濃度 OD (平均):
3.00
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • ガラス基板上にクロム蒸着
  • エッチング処理して黒色塗料を充填した同種製品よりも高精度
  • ガラス端に対して平行にパターン成形
  • 基板サイズ別に複数種ラインナップ
  • インチパターンとミリパターンの空間周波数

 ロンキー・ルーリングは、無色透明のフロートガラス基板上全面に平行線のパターンが施された製品です。この時の平行線を形成する線幅と空間の幅は等しい関係にあります。イメージングシステムの限界解像度やディストーション、また同焦性の安定性を評価するのに格好の製品です。平行線パターンの空間周波数がインチ当たりでデザインされたインチパターン (対応空間周波数の単位はLPI ; Line-pairs Per Inch) と、ミリ当たりでデザインされたミリパターン (対応空間周波数の単位はLPM ; Line-pairs Per Millimeter) が選べます。どちらのパターンも、基板サイズ別に複数種が選択できます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう