製品がカートに追加されました

5cm角フィルターホルダー

×
商品コード #59-445 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,700
数量 1-9
¥9,700
数量 10+
¥8,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
44
外径 (mm):
65

ねじ径 & 固定

固定可能な素子の板厚 (mm):
7

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 50~50.8mm角、或いは50~50.8mm径のフィルターを固定
  • カメラレンズ接続用にM52 x 0.75マウントを採用
  • オプションのアダプターリング使用により 他のフィルターマウントを持ったカメラレンズにも接続可能

50mm (2") 角 & 50mm (2") 径用フィルターホルダーは、50~50.8mm角または50~50.8mm径サイズの光学フィルターを金枠内に固定し、同フィルターをイメージングアプリケーションに用いることを容易にします。フィルターは、付属のねじリングにより固定します。カメラレンズ接続用にM52 x 0.75マウントを採用。オプションのアダプターリング使用により、M52以外のフィルターマウントにも変換可能です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
アダプターリング M52 -> M55 x 0.75 #59-446 ¥4,250 数量 10+ ¥3,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
アダプターリング M52 -> M49 x 0.75 #59-448 ¥4,250 数量 10+ ¥3,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
アダプターリング M52 -> M40.5 x 0.5 #59-453 在庫処分品 ¥5,950 数量 10+ ¥5,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
アダプターリング M52 -> M39 x 0.5 #59-454 ¥8,400 数量 10+ ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
アダプターリング M52 -> M37 x 0.75 #59-455 ¥8,400 数量 10+ ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program