製品がカートに追加されました

インチねじ用プレート付きマグネットベース

×
商品コード #58-513 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,300
数量 1-9
¥15,300
数量 10+
¥13,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
Mounting Plate: 2.5 L x 2.0 W x 0.375 H
全厚 (インチ):
2.5
全幅 (インチ):
2.0
自重 (kg):
1.1
構造:
Black Anodized Aluminum Plates
全長 (インチ):
3.0

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) 8 x 32, (5) ¼-20

材料特性

着磁力 (N):
588.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品詳細

  • ミリねじタイプとインチねじタイプ
  • アルミ製/ 黒アルマイト仕上げのマウントプレート付き
  • 磁界のON/OFF 切り替えが可能

 強磁性板を内蔵した本製品は、小型ながらも60kgfの大きな吸着力を持っています。ステージ面にはインチねじのタップ穴、或いはミリねじのタップ穴が施されたマウントプレートが付いており、幅広い設置用途に対応します。底面と背面が磁化面になっており、磁界のON/OFF切り替えつまみにより、位置決めやセットアップ作業を迅速に行うことが可能です。マウントプレートはアルミ製の黒アルマイト仕上げです。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program