製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製ライトパイプ 低NA 2mm

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド
×
商品コード #65-829 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,800
数量 1-5
¥32,800
数量 6+
¥26,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Light Pipe

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
1.25
全長 (mm):
75.00
平行度 (分):
5.00
全長公差 (mm):
±0.3
光源側のNA:
Low

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
入出射開口 (mm):
2.00
開口公差 (mm):
±0.10
像方向:
Light Homogenization
波長範囲 (nm):
200 - 2200
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • UVで優れた透過性
  • スループットを最大化する六角断面形状の入射開口
  • 不均一な空間光強度を有する光源に最適
  • その他のライトパイプ製品もラインナップ

ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。その六角断面形状は、比較可能な正方形面形状を持つライトパイプよりも光量ロスを35%少なくします。低開口数 (NA) 光源は、光を均質化するために全長の長いパイプが求められるのに対し、全長の短いパイプは高NA光源からの出力を十分に均質化します。TECHSPEC® 合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッドは、UV LED照明光源との使用に優れたUVグレード 合成石英基板から作られます。

N-BK7バージョンのライトパイプホモジナイザーロッドもラインナップしています。N-BK7製や合成石英製のライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特別にデザインされたTECHSPEC® ライトパイプ用マウントをラインナップし、同マウントの使用により、全面研磨加工されているライトパイプホモジナイザーロッドの取扱いと実装を容易にします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ライトパイプ用マウント 2 x 25 #64-904 ¥14,150 数量 6+ ¥11,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 2 x 50 #64-905 ¥15,000 数量 6+ ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 2 x 75 #64-906 ¥16,800 数量 6+ ¥13,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 25 #64-907 ¥14,150 数量 6+ ¥11,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 50 #64-908 ¥15,000 数量 6+ ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 100 #64-909 ¥16,800 数量 6+ ¥13,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 30 #64-910 ¥15,000 数量 6+ ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 60 #64-911 ¥16,000 数量 6+ ¥12,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 120 #64-912 ¥18,900 数量 6+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 50 #64-913 ¥15,000 数量 6+ ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 75 #64-914 ¥16,000 数量 6+ ¥12,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 150 #64-915 ¥18,900 数量 6+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 50 #64-916 ¥16,000 数量 6+ ¥12,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 100 #64-917 ¥17,800 数量 6+ ¥14,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 150 #64-918 ¥20,750 数量 6+ ¥16,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 75 #64-919 ¥16,000 数量 6+ ¥12,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 125 #64-920 ¥17,800 数量 6+ ¥14,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 175 #64-921 ¥20,750 数量 6+ ¥16,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。