製品がカートに追加されました

赤外 (IR) 用バンドパスフィルター 2.95um 25mm

赤外 (IR) 用バンドパスフィルター

×
商品コード #84-070 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥64,550
数量 1-9
¥64,550
数量 10+
¥58,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
Water Vapor Emission

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
有効径 CA (mm):
21.0
全厚 (mm):
1.00 ±0.2

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
中心波長 CWL (nm):
2,950.00 ±30
半値全幅 FWHM (nm):
110.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
65 (minimum)
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 30000
中心波長 CWL (μm):
2.95 ±0.03
半値全幅 FWHM (μm):
0.11 ±0.03

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • ガス分析用に最適
  • 2.7-12.4μmまでの中心波長
  • 単一基板構造の干渉フィルター

耐久性を念頭に開発された赤外 (IR) 用バンドパスフィルターは、狭帯域スペクトルを分離するために、高い透過率と深い透過遮断性能を提供します。誘電体多層膜による単一基板構造により、メンテナンスを容易にし、過酷な環境での使用を可能にします。本フィルターは、環境モニタリングやセキュリティ、およびFLIRアプリケーションに最適です。赤外 (IR) 用バンドパスフィルターは、2.7-12.4μmまでの中心波長があります。本フィルターは、12.5mm、25mm、あるいは50mm径で、さまざまな中心波長をラインナップします。 

バンドパス干渉フィルターは、バイオテクノロジー、バイオメディカル、および定量化学分析アプリケーションに広く用いられ、多色光の光から特定の狭帯域波長のみを選択的に取り出し、それ以外の波長の透過を遮断します。干渉フィルターは、臨床化学や環境試験、測色や要素/レーザーライン分離、燃焼分析、また蛍光や免疫検定をはじめとするアプリケーションに幅広く用いられます。その他にも、アーク灯やガス放電管 (水銀、キセノン、カドミウムなど) から特定のスペクトル線を取り出したり、アルゴン、クリプトン、Nd:YAGやその他のレーザーから特定のレーザーラインを分離するのに用いられます。バンドパス干渉フィルターは、レーザーダイオードモジュールLEDと組み合わせて使用されることも少なくありません。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") Fixed #36-461 在庫処分品 ¥19,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm Adjustable - Gimbal #54-999 ¥27,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-517 ¥34,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-513 ¥42,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう