製品がカートに追加されました

2.8mW, 650nm, A Gated Cameo Laser

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール

×
商品コード #72-689 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,400
数量 1+
¥14,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
動作温度 (°C):
-10 to +45
出力 (mW):
2.8
出力安定性 (%):
±1.5
寸法 (mm):
14 x 14
波長 (nm):
650.00
自重 (g):
15
ハウジング長 (mm):
24
保管温度 (°C):
-40 to +85
動作平均寿命 MTTF @ 25℃ (時間):
≥50,000
ビーム径 (mm):
3.1
出力タイプ:
Free Space
レーザータイプ:
Diode
ビーム拡がり角 (mrad):
<0.4
レーザークラス - CDRH:
IIIR
カラー:
Red
コネクター:
JST 4 Pin
ピント調整可能距離範囲:
25mm - ∞
入力電圧 (V):
4.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 100kHz までのTTL変調
  • M12 x 1のねじ込み式バレルをもつコンパクトな24 x 14 x 14mm ハウジング
  • 635、650 & 670nmの波長オプション

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュールは、一連の産業用アプリケーションに向けて高品質かつ費用対効果の高いOEMソリューションを提供します。ゲート化されたCWレーザー出力を特徴とするこのモジュールは、制御入力を介して最大100kHzまでのスイッチングスピードを達成でき、またシンプルで低速のON/OFFスイッチングを実現するために低電力TTLやマイクロプロセッサーから動作することもできます。電気的に絶縁されたコンパクトな24 x 14 x 14mmのハウジングとM12 x 1のねじ込み式バレルの採用により、良好な熱接触による効率的な冷却が可能になり、既存のOEMレーザーシステム内への容易な実装を可能にします。コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュールは、マシンビジョン、検査、位置取り、およびアライメントをはじめとする広範な産業用OEMアプリケーションに最適です。適切な温度範囲内 (-10~+55℃) で動作させた場合に、本レーザーは波長に依存して30,000~120,000時間以上までの長い動作平均寿命 (MTTF) を達成することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう