製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS LF シリーズ 固定焦点レンズ 28mm 短作動距離

28mm Focal Length, #85-199

×
商品コード #85-199 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥184,650
数量 1+
¥184,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Optimized Working Distance: 400 - 700mm
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Lens for Large Format Sensors

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
106.70
最大直径 (mm):
71
自重 (g):
546
像側最大繰り出し量 (mm):
33

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
95.9mm - 13.1°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
132.0mm - 17.9°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
71.9mm - 9.8°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
192.4mm - 25.9°
最大イメージサークル (mm):
43.30
開口数 NA, 物体側:
0.0114
水平方向実視野 @ 最大センサー:
553.5mm - 67.0°
画角 (@35mm長センサー):
553.5mm - 67.0°
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
261.0mm - 34.6°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
213.7mm - 28.6°
素子の枚数 (群数):
10 (8)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
107.9mm - 14.7°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
86.9mm - 11.8°
焦点距離 FL (mm):
28.00
光学倍率 PMAG:
0.067
作動距離 (mm):
400 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/22
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
29.89
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
53.9mm - 7.4°
物空間側主平面 (mm):
39.73
像空間側主平面 (mm):
-16.03
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 532.1mm - 65°
Vertical: 395.4mm - 50.6°
Diagonal: 669.4mm - 77.4°
最大ディストーション (%):
-3.28
水平方向実視野 @ APS-Hセンサー:
445.9mm - 56.1°
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
339.6mm - 44.2°
射出瞳位置 (mm):
-31.18
最適作動距離 (mm):
400 - 700
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
35mm

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M67 x 0.75 (Female)
マウント:
F-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

Note: 28mm focal length does not work on all F-mount cameras. Camera F-mount must have an inner diameter greater than 42mm.

  • フルサイズ (35mm) 対応 Fマウントレンズ
  • 29 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) に対応
  • ファクトリーオートメーション用のFマウント ラージフォーマット (LF) レンズ
  • 28mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® LF シリーズ 固定焦点レンズは、2k、4k、6k、8kのラインスキャンカメラや、中判エリアスキャンアレイとの使用向けにもデザインされています。マシンビジョンの作動距離に対して最適化されたLF シリーズ レンズは、小さな欠陥を容易に検出する高い分解能を備えます。加えて、本レンズにはピント調整リングと絞りリングにロックねじを装備するため、振動によって性能の低下を引き起こすことのあるFA用に理想的です。TECHSPEC LF シリーズ 固定焦点レンズは、マシンビジョンやウェブ検査、選別や識別用途での使用に最適です。

補足:f=28mm のレンズは、市販のFマウントカメラ全機種には対応していません。Fマウントカメラは、42mmを超える内径を持つ必要があります。

技術情報

#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 575mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 575mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 575mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 575mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 575mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 575mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 575mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 575mm Working Distance, f4

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう