製品がカートに追加されました

干渉フィルター ソフト 289nm x 10nm 12.5mm

×
商品コード #67-747 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,700
数量 1-9
¥22,700
数量 10+
¥20,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
Mercury Emission

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.25
有効径 CA (mm):
9.0
構造:
Mounted in Black Anodized Ring

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
中心波長 CWL (nm):
289.00 +3.0/-0.0
中心波長 CWL 公差 (nm):
+3.0/-0.0
半値全幅 FWHM (nm):
10.00 ±2
半値全幅 FWHM 公差 (nm):
±2
最小透過率 (%):
>15
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 10000

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • UV~VIS~IRまでの中心波長
  • 10~80nmまでの半値全幅をラインナップ
  • バイオメディカルアプリケーションや装置への実装に最適
  • 193-399nm, 400-699nm, 700-1650nm の中心波長オプションが選択可能

193 – 399nm 干渉フィルター (ソフトコートタイプ) は、多色光の光の中から特定の狭帯域波長のみを選択的に取り出し、それ以外の波長透過を遮断するのに用いられます。バイオメディカルや定量化学分析の一連のアプリケーションに最適です。干渉フィルターは、臨床化学や環境試験、測色や要素/レーザーライン分離、燃焼分析、また蛍光や免疫検定を始めとする様々なアプリケーションに幅広く用いられます。加えて、アーク灯やガス放電管から特定のスペクトル線を取り出す用途や、アルゴン、クリプトン、Nd:YAGといったレーザー光源から特定のレーザーラインを分離するのにも用いられます。193 – 399nm 干渉フィルター (ソフトコートタイプ) は、レーザーダイオードモジュールLEDと組み合わせて使用されることも少なくありません。

ソフトコートフィルター

ソフトコーティングを採用する干渉フィルターは、3種類の異なる機能を持つセクションから構成され、そのうちの一つのバンドパスセクションが中心波長 (Central Wavelength; CWL)、半値全幅 (Full Width at Half Max; FWHM)、及び透過曲線の形状を決め、残りの2つのセクションがフィルターのブロッキング領域を制御します。バンドパスセクションは、ガラス基板上に高屈折率層と低屈折率層の誘電体薄膜を交互に積層 (真空蒸着) して作られます。波長のブロッキングセクションは、バンドパスセクションだけでは限度のあるブロッキング領域 (一般に中心波長の15%の領域内まで) をより広帯域化し、その領域における透過率を低減するために用いられます。大抵のブロッキングセクションは、金属膜と色ガラスにより構成されます。銀に代表される金属膜層は、フィルターの透過領域 (パスバンド帯) 外の光を反射・吸収し、下はX線から上は長波赤外 (LWIR) に至る高次パスバンド帯の発生を防ぎます。金属膜によるブロッキング性能は、色ガラスの追加、或いはUVや長波長側の光を吸収する特別な染料を加えることで、更に向上します。バンドパスセクションとブロッキングセクションは、別々に作られた後に接着して一体化し、密封をより完全なものにするためにエポキシ樹脂でシールド後、特定のサイズに加工されます。またその周囲にアルミの金枠を取り付け、枠付きフィルターとしています。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 ¥5,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-850 ¥12,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-853 ¥13,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-720 ¥13,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-721 ¥15,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 New ¥21,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 New ¥23,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 12.7mm スクリュー Adjustable - Tip-Tilt #13-768 ¥35,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 12.7mm マイクロメータ Adjustable - Tip-Tilt #13-769 ¥37,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program