製品がカートに追加されました

乳白色ガラス 十字線パターンターゲット 27mm

27mm Diameter, White Ivory Glass Crossline Reticle, #34-892

×
商品コード #34-892 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,750
数量 1-4
¥27,750
数量 5+
¥26,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
27.00 ±0.13
ライン幅 (mm):
0.20 ±0.025
パターンエリア (mm):
20
全厚 (mm):
3.20
端面:
Smoothed for Safe Handling
Pattern Centering (mm):
±0.25

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 十字線, インデックス付き格子, あるいは同心円パターン
  • 乳白色ソーダライムガラス基板
  • 27mm径レチクル

乳白色ガラスレチクルターゲットは、イメージングやレーザー照準アプリケーションに最適です。解像力やピント調整、ボアサイトのキャリブレーション、及びスポットサイズやBlob、形態解析にも応用できます。

十字線パターン

  • マシンビジョンシステムの分解能やピント調整、ボアサイト、或いはキャリブレーション用に最適
  • 十字線パターンは全長 20mm (目盛は2.0mm間隔)。エッチング後、エポキシ硬化樹脂で充填

格子パターン

  • ビジョンシステムでのパーティクルカウント、ブロッブ解析、一般的な構造観察用に最適
  • 格子パターンの全体サイズは10mm角 (1mm角刻み)。水平方向は数字 (1~10)でナンバリング。垂直方向はアルファベット (A~J)でラベリング

同心円パターン

  • レーザー装置を使ったピント調整、スポットサイズ、ボアサイトのキャリブレーション用に最適
  • 十字線パターン上に1~10mm径までの10の同心円パターンを配置 (半径で0.5mmステップ)

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program