製品がカートに追加されました

コンパレーター用レチクル 27mm 厚さゲージ

Thickness Guage

×
商品コード #30-587 在庫処分品 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥10,800 単価
数量 5-9 ¥10,150 単価
数量 10+ ¥9,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English Thickness Gauge

物理的および機械的特性

直径 (mm):
27.00 ±0.05
全厚 (mm):
2.28 ±0.127
ライン間精度 (μm):
±2
面取り:
Protective as needed
平行度 (秒):
<30
センタリング (mm):
0.25
ライン厚 (μm):
25.00
ライン厚公差 (μm):
±13

光学的特性

角度公差 (秒):
±1
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
平面度 (P-V):
3 - 4λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

English Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 15 line widths from 0.002" to 0.016" in 0.001" increments.

  • フィルム製レチクルよりも優れた安定性
  • 低反射クロム蒸着
  • 6 or 9Xのコンパレーターに対応

ガラス製のコンパレーター用レチクルは、曲げたわむことのあるフィルム製レチクルに比べて、より耐久性があります。低反射クロム蒸着のパターンにより、高コントラストで視認性に優れます。ガラス基板の片面側表面に施されたパターンは、測定対象の試料に直接接触させて使用することにより、コンパレーターのピント合わせを最良にし、正確な計測を可能にします。21mm径と27mm径のレチクルは、拡大率が6Xと9Xのコンパレーターに対応するのに対し、26mm径と35mm径のレチクルは、PeakブランドのコンパレーターPeak 照明付きクリアベースルーペに使用できます。それ以上の拡大率を持つコンパレーターに使用した場合は、パターンの一部にケラレが生じ、実用上適さない場合があります。例えば、16mmの視野が得られる12X コンパレーターに、20mmのパターンサイズを持つレチクルの使用は適切ではないかもしれません (特にレチクルパターン全体をコンパレーター越しに観察したい場合)。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;