製品がカートに追加されました

コンパレーター用レチクル 格子パターン インチ 27mm

Index Squares

×
商品コード #39-460 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,750
数量 1-4
¥9,750
数量 5+
¥9,150
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
English Index Squares

物理的および機械的特性

直径 (mm):
27.00 ±0.05
ライン厚 (μm):
25.00
全厚 (mm):
2.28
全厚公差 (mm):
±0.127
ライン間精度 (μm):
±2
センタリング (mm):
0.25
ライン厚公差 (μm):
±13

光学的特性

角度公差 (秒):
±1
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
平面度 (P-V):
3 - 4λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

English: 0.5 Inch square in 0.05" squares.

  • フィルム製レチクルよりも優れた安定性
  • 低反射クロム蒸着
  • インチあるいはミリサイズのインデックス付き格子マスパターン

ガラス製のコンパレーター用レチクルは、曲げたわむことのあるフィルム製レチクルに比べて、より耐久性があります。低反射クロム蒸着のパターンにより、高コントラストで視認性に優れます。ガラス基板の片面側表面に施されたパターンは、測定対象の試料に直接接触させて使用することにより、コンパレーターのピント合わせを最良にし、正確な計測を可能にします。どのレチクルも、拡大率が6Xと9Xのコンパレーターに対応します。それ以上の拡大率を持つコンパレーターに使用した場合は、パターンの一部にケラレが生じ、実用上適さない場合があります。例えば、16mmの視野が得られる12X コンパレーターに、20mmのパターンサイズを持つレチクルの使用は適切ではないかもしれません (特にレチクルパターン全体をコンパレーター越しに観察したい場合)。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program