製品がカートに追加されました

両凸レンズ 27.8 X 175 Grade 1

×
商品コード #20-734 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,400
数量 1+
¥1,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
27.80

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
175.00
開口数 NA:
0.08

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

両凸レンズは、両面とも外側に向かって曲がった同一曲率面を有します。正の焦点距離をもち、1:1の共役のイメージングや、マルチエレメントシステムに用いられます。

20 - 29.9mmの実験用グレード 両凸レンズは、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。レンズ外周部の接着も、若干分離している場合があります。グレード3は、グレード2よりも大きなエッジ欠けやキズがあり、酸化の度合いもより大きくなります。

補足: 実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう