製品がカートに追加されました

重荷重用 127mm角 回転ステージ インチパターン

#13-773: 2.75

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

×
商品コード #38-195 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥142,250
数量 1+
¥142,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動量 (°):
360
ギアドライブ比:
120:1
最小目盛 (分):
6 (Vernier)
テーブル直径 (インチ):
2.75 (69.8mm)

概要

タイプ:
English
耐荷重, 通常 (ポンド):
25

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ステージサイズ (mm):
120.7 x 120.7
センターホール:
1.5" Dia. Thru
構造:
Aluminum Top and Base; Steel/bronze Worm Gear Drive
自重 (ポンド):
2

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Worm Gear

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) 10-32 on 2.0" Dia. B.C.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 耐荷重 11.3kg (水平設置時)
  • ステージ中央部に、透過型光学素子に便利なø38mmの貫通穴を採用

360°全周にわたり、スムーズで連続的な角度調整を可能にする回転ステージです。精密なウォームギアドライブにより、正確な角度の位置決めを可能にし、ロックねじの装備によりステージ位置の固定も可能にします。校正済みの主尺目盛を持つ70mm径のステージ面と±60'のバーニアにより角度の読み取りを行います。本体側面部には5/16-18UNCの三脚穴が施されており、本製品を垂直に立てることも可能です (この時に接続するポストは、水平アームをご利用ください)。また大型ボールベアリングステージ上に直接固定できる仕様のため、多軸ステージへも発展可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう