製品がカートに追加されました

2.74X 65mm WD, In-Line Illumination 1.2" Telecentric Lens

1.2型対応 同軸落射照明テレセントリックレンズ

1.2型対応 同軸落射照明テレセントリックレンズ

×
商品コード #72-174 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥567,000
数量 1+
¥567,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Telecentric Lens
スタイル:
In-Line Illumination
接続可能なライトガイド/光源:
1/4" (0.312")

物理的および機械的特性

全長 (mm):
160.00
口金部径 (インチ):
0.312
最大直径 (mm):
19.3

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
2.5mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
2.9mm
水平方向実視野 @ 最大センサー:
5.29mm
光学倍率 PMAG:
2.74X
作動距離 (mm):
65.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/8.4
ディストーション (%):
<0.01%
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.2"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1.2型センサーフォーマットに対応
  • 同軸落射照明用のファイバー入力ポート装備
  • 長作動距離

1.2型対応 同軸落射照明テレセントリックレンズは、ソニー製IMX367、530、540、あるいは同等のセンサーを使用するカメラ向けにデザインされており、大きな実視野が得られます。このレンズは、1/4" (6.4mm) コア径をもつファイバーライトガイドを許容する同軸落射照明用ポート付きでデザインされており、M3のセットスクリューでライトガイドを同軸照明ポート内に固定できます。またカメラセンサーに対するレンズの向きを回転調整し、その位置を固定できるカメラアダプターリングを装備します。本テレセントリックレンズは、3μm、24.5MPセンサー上で高い同軸均一性が得られ、視差エラーを低減し、優れた測定精度で最高画質を実現するようにデザインされています。1.2型対応 同軸落射照明テレセントリックレンズは、0.5X – 3.45Xまでの倍率でラインナップし、低Fナンバーと0.01%未満の低ディストーションを提供します。このレンズは、マシンビジョン、計測、自動車および電子部品検査、測定、ゲージングをはじめとするアプリケーションに最適です。

補足: ¼" コア径のファイバーライトガイドは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program