製品がカートに追加されました

コンパレーター用レチクル 格子+穴ゲージ ミリ 26mm

MM Square

×
商品コード #62-217 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,750
数量 1-4
¥9,750
数量 5+
¥9,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric Square

物理的および機械的特性

直径 (mm):
26.00 ±0.125
ライン厚 (μm):
25.00
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.10
ライン間精度 (μm):
±2
センタリング (mm):
0.25
ライン厚公差 (μm):
±13

光学的特性

角度公差 (秒):
±1
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
平面度 (P-V):
3 - 4λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

10mm square divided into 0.5mm squares.
10mm scale in 100 parts.
13 circles in sizes from 0.1mm through 2.5mm.

  • フィルム製レチクルよりも優れた安定性
  • 低反射クロム蒸着
  • インチあるいはミリサイズパターン

ガラス製のコンパレーター用レチクルは、曲がったり、反ったり、或いは損傷しやすいフィルム製のレチクルに比べてより高い安定性を提供します。レチクルのパターンは、高コントラストで読み取りやすい低反射クロム膜を採用します。このパターン面はレチクルの外側に配置されるため、同面は常に視野内の対象物に直接接触する形になります。これにより、最善のピント調整と正確な測定が可能になります。27mm径のレチクルは当社の6Xと9Xのコンパレーターに、対する26mm径と35mm径のレチクルはPEAK コンパレーターPEAK 照明付きクリアベースルーペに使用できます。なおコンパレーターやルーペなどの拡大鏡で規定された実視野の値は、拡大鏡にレチクルを組み合わせる前の拡大鏡そのものの大きさであることに留意ください。例えば、12Xのコンパレーターで規定された5/8インチ (16mm) の視野の大きさに3/4インチ (20mm) の目盛を持つレチクルを使用する時、フルスケールが必要となる場合にはこの組み合わせは見合わないことになります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program