製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能 超短パルス用レーザーミラー 25.4mm 241-271nm

×
商品コード #11-735 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,100
数量 1-5
¥31,100
数量 6+
¥27,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>80
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.10
平行度 (秒):
<10

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
コーティングスペック:
Rs >98.5% @ 235 - 280nm
Rp >97.5% @ 241 - 271nm
GDD スペック:
0 ±10fs2 @ 241 - 271nm
波長範囲 (nm):
241 - 271
平面度 (P-V):
λ/10 over central 15mm
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Ultrafast (241-271nm)
設計波長 DWL (nm):
266
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.26 J/cm2 @ 258nm, 177fs FWHM, P-polarization, 1 pulse (typical)
0.2 J/cm2 @ 258nm, 177fs FWHM, 10kHz, P-polarization, 1000 pulses (typical)
0.3 J/cm2 @ 258 nm, 1 ps FWHM, 100 Hz, P-polarization, 1000 pulses

追加情報

代表的用途:
Ti:Sapphire 3rd Harmonic

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 205:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率設計
  • イオンビームスパッタリングコーティングにより低散乱・低吸収
  • 設計波長域で 0±20fs2までの低GDD

TECHSPEC® 高性能 低GDD 超短パルス用ミラーは、0°か45°の入射角で高い反射率が得られるようにデザインされ、ウルトラファストレーザーを用いたビームステアリングアプリケーションに最適になります。このミラーは、精密なIBS (イオンビームスパッタリング) 蒸着工程を経て得られた分散補償コーティングを有し、従来の誘電体膜レーザーミラーよりも低散乱・低吸収特性が得られます。TECHSPEC 高性能 低GDD 超短パルス用ミラーは、その設計波長域でほぼゼロの群遅延分散 (GDD) があり、反射ビームの分散を最小化します。本ミラーの代表的用途に、フェムト秒レーザーのパルス伝播時での使用があります。

補足: ご使用のアプリケーションでTECHSPEC 低GDD 超短パルス用ミラーの波長、入射角、サイズに関する特注が必要となる場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう