製品がカートに追加されました

26.5mm Dia. x 18mm FL, Uncoated, Molded Condenser Lens with Rough Diffuser

Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses

×
商品コード #22-682 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1-10
¥4,800
数量 11+
¥4,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
26.50 ±0.20
焦点距離 EFL (mm):
18.00
開口数 NA:
0.67
バックフォーカス BFL (mm):
10.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±7
コーティング:
Uncoated
偏芯 (分):
≤25
表面品質 (キズ-ブツ):
As Molded
有効径 CA (mm):
21.60
コバ厚 ET (mm):
2.50
中心厚 CT (mm):
11.37 ±0.20
Fナンバー:
0.75
面取り:
Protective bevel as needed
非球面部の直径 (mm):
24
曲率半径 R2 (mm):
Plano
裏面側の形状:
Plano
波長範囲 (nm):
350 - 2000
共役距離:
Infinite
補足:
Maximum of 5 imperfections allowed with an area of 0.8mm, per ISO 10110-7 specification of 5/5 x 0.63. Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.
砂番: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
Rough

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • コンデンサーレンズとディフューザーを一つの素子に融合
  • ファイン、ミディアム、ラフのディフューザー面構造
  • 拡散する均一照明を実現
  • コンデンサーレンズ や ディフューザー もラインナップ

モールド 拡散非球面コンデンサーレンズは、照明システムを簡略化するために、コンデンサーレンズとディフューザーを一つの素子に融合しています。LEDや他の光源からの光をコリメートし、コンデンサーレンズにすりガラス型ディフューザーを組み合わせて使用するよりも、高効率に均一照明を提供します。レンズは、3種類の成形拡散面構造 (ファイン、ミディアム、ラフ) オプションでラインナップし、面が粗いほど拡散度合は高くなりますが、透過率は反対に低くなります。モールド 拡散非球面コンデンサーレンズは、耐久性の高いガラス基板を採用により、低出力から高出力のLEDとの使用を可能にし、拡散する均一照明を必要とするスペースの限られたシステムに理想的です。

技術情報

モールド 拡散非球面コンデンサーレンズ
通常のコンデンサーレンズ ファインディフューザー付きコンデンサーレンズ ミディアムディフューザー付きコンデンサーレンズ ラフディフューザー付きコンデンサーレンズ
通常のコンデンサーレンズと拡散面付きコンデンサーレンズを用いた時のLED光のコリメート。拡散面の構造が粗くなるにつれて、拡散レベルは増加する。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう