製品がカートに追加されました

コンパクト回転ステージ インチ 66.5mm

×
商品コード #38-193 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥165,200
数量 1+
¥165,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

自重 (ポンド):
1.8
ステージサイズ (mm):
66.5 x 66.5
ステージサイズ (インチ):
2.62 x 2.62
構造:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive
センターホール:
0.50" Dia. Thru
移動量 (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
最小目盛 (分):
12
耐荷重, 通常 (ポンド):
10
耐荷重 (垂直方向設置時) (ポンド):
4
移動の種類:
Rotary
ガイドシステム:
Ball Bearing
テーブル直径 (インチ):
2.62

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Tangent Arm

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) 6-32 on 1.125" dia. B.C., (4) 1/4-20 on 2.00" dia. B.C.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 粗動あるいは微動調整で低摩擦移動
  • 固定用タップ穴が付いた 2" (50.8mm) or 2.62" (66.5mm) 径ステージ
  • 12' のバーニアで校正された目盛で正確に読み出し

コンパクト回転ステージは、粗動と微動の両調整で低摩擦な回転移動を行います。これにより、360°の連続回転が迅速に行え、どのステージ位置からでも正確な角度調整が行えます。予荷重をかけた角度接触のボールベアリングシステムと、ポジティブポジションロックを採用する50.8mm径と66.5mm径の本ステージは、機器固定用のタップ穴付きで、角度を正確に読み取るためのキャリブレーション済みのバーニア目盛 (6分刻み) を装備します。当社のX軸ステージと組み合わせて多軸のXΘステージを構築することも可能です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program