製品がカートに追加されました

ZEISS A-Plan 対物レンズ 2.5X NA0.06

ZEISS の更なる情報へ
ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan Objectives
×
商品コード #13-814 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥52,500
数量 1+
¥52,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
421020-9900-000
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 164.50mm
タイプ:
Microscope Objective
代表的用途:
Fluorescence, BrightField
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
ZEISS

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
9.2
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
34.50
最大直径 (mm):
30
自重 (g):
120

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
0.17
焦点距離 FL (mm):
65.80
倍率:
2.5X
開口数 NA:
0.06
分解能 (μm):
4.6
被写界深度 (μm):
76.40
作動距離 (mm):
10.4
波長範囲 (nm):
480 - 650
視野数:
23
同焦距離 (mm):
45.06
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M27 x 0.75

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40
湿度条件:
75% at 35°C

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 明視野や蛍光観察アプリケーションに最適
  • 卓越した色補正と像面平坦性
  • 油浸オプションあり

ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、様々な日常的ライフサイエンスアプリケーション用にデザインされています。この対物レンズは、卓越した色補正と像面平坦性を有し、ISO 19012-1:2013 規格を満たします。蛍光観察用途での定位置で染色された組織や細胞の明視野検査に最適です。視野数が23mmと大きいため、標本の素早いスクリーニングを可能にします。ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、0.17mm厚の標準的なカバーガラス用に補正されています。

補足: ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズを同社の無限系色収差補正 (ICS) 顕微鏡システムとは異なるものに使用する場合は、結像レンズ #13-828 が必要になります。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード A-Plan A B C D E F G 作動距離 (W.D.) 同焦距離 (PFL) 顕微鏡マウント
#13-814 2.5X 34.5 6.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.40 45.06 M27x0.75
#13-815 5X 34.8 7.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.10 45.06 M27x0.75
#13-816 10X 40.4 4.75 5.25 12.0 22.5 30.0 3.9 4.50 45.06 M27x0.75
#13-817 20X 44.4 7.90 6.30 6.4 22.0 30.0 4.0 0.46 45.06 M27x0.75
#13-818 40X 44.4 8.00 3.30 7.0 21.0 30.0 4.0 0.45 45.06 M27x0.75
#13-819 63X 44.6 8.00 6.60 7.0 22.0 30.0 4.0 0.30 45.06 M27x0.75
#13-820 100X 43.9 10.70 3.20 7.1 19.0 30.0 3.9 0.97 45.06 M27x0.75
#13-821 100X OIL 44.7 9.00 5.70 7.0 19.0 30.0 4.0 0.22 45.06 M27x0.75

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Push & Click Filter Cube #72-214 New ¥41,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ZEISS 1X 結像レンズ #13-828 ¥15,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program